Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009974
Code de commande complet: 871951400997400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100731 fr_BE pdf 300.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100731_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100731_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG IES
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG LDT