Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Argent

ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.8 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009967
Code de commande complet: 871951400996700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100730 fr_BE pdf 298.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100730_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100730_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI IES
Fichier Revit
ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI 910505100730 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI LDT