Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009875
Code de commande complet: 871951400987500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100721 fr_BE pdf 298.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100721_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100721_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG IES
Fichier Revit
ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG 910505100721 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ULD
Relux
ROLF File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG LDT