Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau horizontal ovale, Blanc
ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH
Description du produit
Compact, Semi-recessed, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3900 lm, 31 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau horizontal ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle