Belgique - Français

Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double, Blanc

ST762T 49S/840 DIA WH

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011724
Code de commande complet: 872016901172400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102534 fr_BE pdf 428.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102534_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102534_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST762T 49S/840 DIA WH IES
Fichier Revit
ST762T 49S/840 DIA WH 910505102534 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/840 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/840 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/840 DIA WH LDT