Belgique - Français

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Optique asymétrique double, Argent

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Argent, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011694
Code de commande complet: 872016901169400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102531 fr_BE pdf 432.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102531_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Fichier Revit
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT