Philips StoreFlow, Track flood (double), 37.6 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double, Noir
ST762T 27S/830 DIA BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Track flood (double), Aluminium, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, 5400 lm, 37.6 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle