Belgique - Français

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Argent

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Description du produit

Track flood (single), Aluminium, Argent, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011564
Code de commande complet: 872016901156400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102518 fr_BE pdf 423.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102518_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Fichier Revit
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT