Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169835115
Code de commande complet: 872016983511500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104624 fr_BE pdf 258.1 kB

Brochures

Notice de montage
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104624_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104624_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Fichier Revit
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 910505104624 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB