Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169835085
Code de commande complet: 872016983508500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104621 fr_BE pdf 440.4 kB

Brochures

Notice de montage
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104621_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104621_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Fichier Revit
ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 910505104621 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB