Philips Projecteur GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans