Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590953
Code de commande complet: 872016959095300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104608 fr_BE pdf 425.0 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104608_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104608_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 IES
Fichier Revit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 910505104608 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB