Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C