Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Noir

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590830
Code de commande complet: 872016959083000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104595 fr_BE pdf 322.3 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104595_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Fichier Revit
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB