Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h
10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h
L80
Catégorie de réparation
Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.
Carbone incorporé (A1-A3)
18,6 kg CO₂e
Ratio de matière non vierge du produit
28,5 %
Taux de contenu recyclable du produit fini
54,7 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée
Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg)
Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)