Philips GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Noir
ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482
Description du produit
Polycarbonate, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3900 lm, 34 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle