Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590946
Code de commande complet: 872016959094600
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
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104607 fr_BE pdf 365.7 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104607_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104607_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB