Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, UltraEfficient, 17.4 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Blanc

ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590885
Code de commande complet: 872016959088500
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
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104601 fr_BE pdf 324.7 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104601_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104601_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 IES
Fichier Revit
ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 910505104601 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB