Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169590342
Code de commande complet: 872016959034200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104538 fr_BE pdf 344.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104538_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Fichier Revit
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT