Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Description du produit

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169590328
Code de commande complet: 872016959032800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104536 fr_BE pdf 404.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104536_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Fichier Revit
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT