Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169590298
Code de commande complet: 872016959029800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104533 fr_BE pdf 236.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104533_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Fichier Revit
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT