Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Gris

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Description du produit

Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169590229
Code de commande complet: 872016959022900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104526 fr_BE pdf 242.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Fichier Revit
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT