Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM504T 80S/930 WIA WB WH

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169014190
Code de commande complet: 872016901419000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102399 fr_BE pdf 405.2 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102399_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102399_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 80S/930 WIA WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/930 WIA WB WH LDT