Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, Argent

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169012417
Code de commande complet: 872016901241700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102222 fr_BE pdf 294.7 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102222_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT