Belgique - Français

Philips CoreLine tubulaire étanche gen2

Installez plus intelligemment, terminez plus rapidement. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Tubular Waterproof tient la promesse de CoreLine en matière de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Luminaire fiable et performant à très longue durée de vie, le CoreLine Tubular Waterproof se décline en deux versions pour répondre aux besoins de diverses applications. Le luminaire résistant à l'ammoniac (tube PMMA) convient à l'éclairage des animaux, à l'élevage et aux applications alimentaires, tandis que la version avec tube PC offre un design moderne et industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général. Les deux versions offrent une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend adaptées à des applications spécifiques. Les luminaires tubulaires étanches CoreLine WT210C promettent des économies d'énergie et une maintenance réduite. Grâce au câblage traversant préinstallé et à un connecteur externe, leur installation est quasi instantanée et sans outils, ce qui signifie que le luminaire ne nécessite aucune ouverture. Ces solutions d'éclairage étanches sont flexibles et peuvent être montées au plafond ou suspendues aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (sous protection). Cette gamme propose également un choix de fonctions marche/arrêt, de gradation DALI et une option compatible Interact avec communications sans fil intégrées, qui peut être utilisée avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.

Avantages

  • Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts de maintenance

  • Installation rapide et sans outil au plafond ou en suspension (intérieur et extérieur)

Caractéristiques

  • 2 versions : Résistante à l'ammoniaque - Tube en PMMA et tube en polycarbonate (PC)

  • Protection élevée contre l'eau, la poussière et les chocs : IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Applications

  • Industrie alimentaire (version PMMA)
  • Fermes d’élevage (version PMMA)
  • Halls et zones de circulation (version PC)
  • Parkings (semi-)ouverts, garages
  • Ateliers
  • éclairage général

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine tubulaire étanche gen2 fr_BE pdf 647.4 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine tubulaire étanche gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine tubulaire étanche gen2
Ressources multiples - Software Plugins