Philips CoreLine Tubular Étanche gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Plastique, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans