Philips CoreLine étanche tubulaire, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP69K | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression 80 °C, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Non
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified