Philips CoreLine étanche tubulaire

CoreLine étanche tubulaire : Installation facile. Excellent éclairage

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Etanche tubulaire tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de haute qualité. Luminaire fiable et efficace avec une longue durée de vie, CoreLine Etanche tubulaire offre un design moderne et industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général, une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend adaptées pour des applications spécifiques. Les luminaires CoreLine Etanche tubulaire WT210C promettent des économies d'énergie et moins d'entretien. Par ailleurs, ils peuvent être installés en un rien de temps et sans outils, grâce au câblage traversant pré-installé et à un connecteur externe, ce qui signifie que le luminaire ne nécessite pas d'ouverture. Ces solutions d'éclairage étanches peuvent être installées au plafond ou suspendues dans des environnements intérieurs et extérieurs.

Avantages

  • Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts maintenance

  • Installation rapide et sans outil au plafond ou en suspension (intérieur et extérieur)

Caractéristiques

  • Protection élevée contre l'eau, la poussière et les chocs :IP68/IK10 (PC)

  • Longue durée de vie et haute efficacité : 50 000 heures L80  ; jusqu'à 130 lm/W

Applications

  • Halls et zones de circulation
  • Parkings (semi-)ouverts, garages
  • Ateliers
  • éclairage général

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine étanche tubulaire fr_BE pdf 287.8 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine étanche tubulaire
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB
Fichier Revit
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine étanche tubulaire
Ressources multiples - Software Plugins