Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5

Luminaire robuste offrant des performances optimales sur toute la durée de vie pour un éclairage étanche

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Pacific LED Gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED Gen5 Value peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Cet éclairage étanche s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux. Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais également en raison de leur efficacité énergétique et de leur maintenance aisée, permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Découvrez Pacific LED Gen5 Value. Luminaires robustes aux performances optimales pour un éclairage étanche.

Avantages

  • Solution compacte, robuste et fiable pour une longue durée de vie.

  • Large gamme d’applications industrielles (production alimentaire, industries lourdes et chimiques, automobile, parkings et entrepôts)

Caractéristiques

  • Efficacité énergétique et longue durée de vie, jusqu’à 140 lm/W, jusqu’à 50 000 heures à L80

  • Architecture robuste et compacte, haute protection eau et poussière (IP66) et mécanique (IK08)

Applications

  • Transformation de produits alimentaires
  • Parkings couverts
  • Sites de production
  • Entrepôts/centres de distribution

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, entraînant une perte d’étanchéité et de protection IP66.

  • N’installez pas le luminaire dans des endroits directement exposés au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Atouts de la solution Pacific LED Gen5 fr_BE pdf 840.1 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Atouts de la solution Pacific LED Gen5
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Atouts de la solution Pacific LED Gen5
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB