Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Faisceau intensif - Optique grande hauteur, Transparent, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau intensif - Optique grande hauteur, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514623354
Code de commande complet: 871951462335400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868270 fr_BE pdf 403.6 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925868270_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868270_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 IES
Fichier Revit
WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 910925868270 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200 LDT