Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase

Code de commande: 8719514623378
Code de commande complet: 871951462337800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868272 fr_BE pdf 353.6 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925868272_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868272_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 IES
Fichier Revit
WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 910925868272 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200 LDT