Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, Argent, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910505101651
Code de commande complet: 871869997965200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101651 fr_BE pdf 325.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101651_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101651_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Fichier Revit
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT