Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979638
Code de commande complet: 871869997963800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101649 fr_BE pdf 321.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101649_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101649_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Fichier Revit
RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH 910505101649 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT