Philips GreenSpace Evo Mini Fixe

Un spot durable au design petit et subtil

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GreenSpace Evo Mini Fixe est un spot d'accent miniaturisé au design subtil et neutre. Cela fait de ce produit un choix idéal pour les applications de mode, d’hôtellerie et résidentielles. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini Fixe un choix d'éclairage d'accentuation durable. Les réflecteurs encastrés PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. Les projets de rénovation sont faciles avec Perfect Fit grâce aux multiples dimensions de découpe disponibles. Une personnalisation plus poussée des couleurs, des textures et des découpes Perfect Fit est possible via Philips MyCreation

Avantages

  • Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre

  • La rénovation d'anciennes installations est facile grâce aux multiples options de découpe disponibles de Perfect Fit.

Caractéristiques

  • Accès facile aux optiques, aux LED et à la vitre frontale

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

Applications

  • Mode
  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixe fr_BE pdf 442.1 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixe
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixe
Ressources multiples - Software Plugins