Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Noir, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169590694
Code de commande complet: 872016959069400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104581 fr_BE pdf 286.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104581_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT