Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Blanc, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169589858
Code de commande complet: 872016958985800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102988 fr_BE pdf 222.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102988_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT