Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505104583
Code de commande complet: 872016959071700
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
Localized commercial leaflet 910505104583 fr_BE pdf 285.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104583_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Fichier Revit
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT