Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir, IP20/54

RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505104582
Code de commande complet: 872016959070000
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
Localized commercial leaflet 910505104582 fr_BE pdf 286.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104582_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104582_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Fichier Revit
RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104582 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT