Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc, IP20
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH
Description du produit
Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans