Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505102996
Code de commande complet: 872016958993300
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
Localized commercial leaflet 910505102996 fr_BE pdf 397.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102996_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102996_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Fichier Revit
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505102996 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT