Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc, IP20/54
RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Description du produit
Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans