Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102765
Code de commande complet: 872016958823300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102765 fr_BE pdf 451.0 kB

Brochures

Notice de montage
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102765_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Fichier Revit
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT