Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2 : un downlight encastré d'accentuation réparable, évolutif et extractible pour les commerces

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec GreenSpace Accent Elbow Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Elbow Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. Le spot extractible et rotatif du luminaire garantit que la lumière peut être dirigée là où c'est nécessaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

Avantages

  • Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent

  • Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité

Caractéristiques

  • Réparable très facilement

  • Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent

Applications

  • Supermarchés et hypermarchés
  • Grandes surfaces
  • Centres commerciaux

Avertissement et sécurité

  • Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l’utilisation d’une vitre de protection.

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous conseillons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Extractible Gen2 fr_BE pdf 413.2 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace Accent Extractible Gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenSpace Accent Extractible Gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB