Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588226
Code de commande complet: 872016958822600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102764 fr_BE pdf 449.8 kB

Brochures

Notice de montage
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102764_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102764_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH IES
Fichier Revit
RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH 910505102764 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH LDT