Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401898582
Code de commande complet: 871951454822099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401898582 fr_BE pdf 425.0 kB

Brochures

Notice de montage
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401898582_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401898582_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH IES
Fichier Revit
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH 911401898582 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 WIA PI6 WH 911401898582 pdf 648.9 kB