Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Une installation plus intelligente. Une mise en service plus rapide. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition , de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L’installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L’excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d’accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

Avantages

  • Vaste champs applicatif et possibilité décorative grâce à la conception modulaire du produit ( collerettes & module LED interchangeables)

  • Très facile à installer

Caractéristiques

  • Disponible en version fixe ou orientable

  • Certifié CE et ENEC

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Bureaux
  • Espaces résidentiels
  • HoReCa
  • Large éventail d’applications en intérieur
  • Couloirs
  • Salles de réunion
  • Salles de bain et toilettes
  • Espaces de détente
  • Étagères et armoires

Avertissement et sécurité

  • Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et doit être câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 fr_BE pdf 1.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 6.8 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Ressources multiples - Software Plugins