Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514548152
Code de commande complet: 871951454815299

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401897882 fr_BE pdf 313.3 kB

Brochures

Notice de montage
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401897882_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401897882_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Fichier Revit
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 911401897882 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401897882 pdf 655.7 kB