Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/65
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Non
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans