Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514938212
Code de commande complet: 871951493821299

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401810684 fr_BE pdf 790.4 kB

Brochures

Notice de montage
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401810684_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401810684_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Fichier Revit
RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810684 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810684 pdf 652.4 kB