Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acier, Noir, Poudrage simple couche, Crosse, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau ultra-extensif, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans